Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Oluklu altıgen başı cıvatalarımız doğal Naylondan mamuldür ve birçok farklı uygulama ve endüstride çok yönlü kullanılan bağlantı elemanıdır. Bu cıvata, soket anahtar veya düz tornavidayla takılır.
Ürün kodu:

50M030050K042

190 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,5096 TL
5000 - 19999 1,3585 TL
20000 + 1,2227 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.509,60 TL

1000 x 1,5096 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 5.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.3 mm
Diş Uzunluğu 42.0 mm
Diş Boyutu M3 x 0.5
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Kafa Tipi Altıgen Baş
Vida Tipi Part Threaded Screw
Teknik özellikler UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin