Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9277 TL - 7,9277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 10773 Stokta |
M8
|
|
Doğal renk
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 200 Stokta |
M3
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 9,1053 TL - 9,1053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 60,2618 TL - 97,0615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 116,2869 TL - 116,2869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 1,4155 TL - 1,7476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
32 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,4984 TL - 5,5537 TL | 996 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3293 TL - 1,6414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
32 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 1,6125 TL - 1,9908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,4919 TL - 1,842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6,1762 TL - 7,6249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,20 TL - 2,7163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
External Hexagonal Unslotted Drive
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin