Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,2913 TL - 1,5942 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1952 TL - 1,4755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-28
28 TPI
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1378 TL - 1,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1677 TL - 1,4417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,185 TL - 1,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
0.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
8,7041 TL - 10,7458 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,5837 TL - 8,1281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,0505 TL - 2,5314 TL 500 Stokta
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,9318 TL - 2,3852 TL 500 Stokta
M5 x 0.8
0.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,3454 TL - 1,6607 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,7761 TL - 5,8962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1077 TL - 1,3676 TL 19000 Stokta
M3 x 0.5
0.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0526 TL - 1,2995 TL 3000 Stokta
M3 x 0.5
0.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2001 TL - 1,4817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
0.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2384 TL - 2,7635 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-28
28 TPI
Doğal renk
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1001 TL - 1,3581 TL 7938 Stokta
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1578 TL - 1,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,2669 TL - 2,7986 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-28
28 TPI
Doğal renk
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
5,1685 TL - 6,3808 TL 1000 Stokta
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
75.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,2978 TL - 1,602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
0.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J035

Fiyat Aralığı
1,5942 TL - 1,2913 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-28 0.500 in Nylon 6/6 Doğal renk

012528X050

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-28
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J012

Fiyat Aralığı
1,4047 TL - 1,1378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J025

Fiyat Aralığı
1,4417 TL - 1,1677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070J016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J070

Fiyat Aralığı
10,7458 TL - 8,7041 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150J020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100J016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080J035

Fiyat Aralığı
2,3852 TL - 1,9318 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K007

Fiyat Aralığı
1,6607 TL - 1,3454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J050

Fiyat Aralığı
5,8962 TL - 4,7761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050J020

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050J004

Fiyat Aralığı
1,2995 TL - 1,0526 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070J025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Doğal renk

012528X075

Fiyat Aralığı
2,7635 TL - 2,2384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-28
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045J016

Fiyat Aralığı
1,3581 TL - 1,1001 TL

Stok Seviyeleri
7938 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J020

Fiyat Aralığı
1,4293 TL - 1,1578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Doğal renk

012528H075

Fiyat Aralığı
2,7986 TL - 2,2669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-28
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100K075

Fiyat Aralığı
6,3808 TL - 5,1685 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080K012

Fiyat Aralığı
1,602 TL - 1,2978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk