Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0541 TL - 2,0541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1028 TL - 2,1028 TL | 12924 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,239 TL - 2,239 TL | 92 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,3002 TL - 3,3002 TL | 8514 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,755 TL - 2,755 TL | 4978 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,9206 TL - 2,9206 TL | 190000 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 2,5311 TL - 2,5311 TL | 23760 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8914 TL - 2,8914 TL | 26410 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
| 3,0374 TL - 3,0374 TL | 2736 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,8037 TL - 2,8037 TL | 246604 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1418 TL - 2,1418 TL | 114 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,1807 TL - 2,1807 TL | 130 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,57 TL - 2,57 TL | 4000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,5674 TL - 1,5674 TL | 24175 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8022 TL - 5,8022 TL | 40968 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 3,9525 TL - 3,9525 TL | 40400 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,8412 TL - 5,8412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 7,9802 TL - 7,9802 TL | 5500 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 2,2001 TL - 2,2001 TL | 13613 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 27224 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin