Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Asgari Pano Kalınlığı | Azami Kablo Demeti Çapı | Montaj Deliği Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,7453 TL - 8,7453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,5784 TL - 9,5784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,0632 TL - 9,0632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,8211 TL - 6,8211 TL | 19125 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 9,589 TL - 9,589 TL | 918700 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 6,4791 TL - 7,9992 TL | 32000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,6594 TL - 8,2215 TL | 67201 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,9685 TL - 8,9685 TL | 163520 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 6,7185 TL - 6,7185 TL | 19257 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,3493 TL - 7,3493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 12,7331 TL - 12,7331 TL | 99864 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,5155 TL - 7,5155 TL | 43700 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 241500 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,5427 TL - 8,0776 TL | 19926 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 8,9685 TL - 8,9685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,34 TL - 6,34 TL | 72160 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 9,6625 TL - 9,6625 TL | 648261 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin