| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 9,0632 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Toplam Çap | 0.409 in |
| Toplam Çap | 10.4 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.272 in |
| Montaj Deliği Çapı | 6.9 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.039 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 1.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.197 in |
| Toplam Yükseklik | 5.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.016 - 0.039 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.4 - 1.0 mm |
| Tam Malzeme | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA Tanımı | UL E320906 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin