| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 + | 7,812 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Toplam Çap | 0.587 in |
| Toplam Çap | 14.9 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 13.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.512 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.138 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 3.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 10.5 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.413 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.138 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 3.5 mm |
| Tam Malzeme | Heat Stabilized Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| UL/CSA Tanımı | UL E320906 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin