Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(525 Produse)
Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.
Fabricată din politetrafluoretilenă naturală (PTFE), această tubulatură colectoare fibre este disponibilă ca bobină de 120 de metri. Proiectată pentru a proteja fibra din colectorul plat al fibrei optice. Clasa UL94 V0.
Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.
Clema de prindere suport de fibre optice din PVC este alcătuită din două cleme extrudate care se fixează una în cealaltă pentru a forma o clemă care are o suprafață netedă și una curbată pentru fasciculele de fibre optice și care limitează raza de îndoire a fibrei. Aspect de culoare neagră. Clasa UL94 V0.
Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.
Balamalele continue din plastic pot fi montate cu nituri, șuruburi, cuie sau cleme. Sunt deosebit de rezistente la acțiunea substanțelor uleiurilor și solvenților, precum și a apei de mare. Rezistența la întindere este de 180 N/cm. Se pot utiliza într-un interval larg de temperaturi și sunt furnizate sub formă de role de 15.25, fiind disponibile în 3 culori.
Balamalele cu cuplu rezistent ajustabil oferă posibilitatea reglării cuplului la o anumită valoare, prin intermediul unui șurub. Sunt utilizate pentru a menţine uşile sau panourile într-o anumită poziţie. Șurubul de reglare este realizat din oțel inoxidabil. Balamaua medie este adecvată pentru montare cu șuruburi M4, iar balamaua de dimensiuni mari se poate monta cu șuruburi M6, niciunul dintre acestea nefiind inclus.
Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.
Balamalele cu aripioare din această gamă sunt montate cu orificii de trecere hexagonale sau evazate. Capacul pentru șurub oferă balamalelor protecția șurubului și un aspect frumos. Fiind realizate din fibră de sticlă ranforsată cu PA, rotația de 200o este asigurată de știftul de rotire, realizat din POM, care le conferă soliditate și calități anti-corozive.
Balamalele din plastic transparent cu aripioare sau balamalele plate sunt utilizate ca suport lejer în cazul aplicațiilor în care nu se exercită presiune pe orificiile șuruburilor și pe rotația unghiulară.
Balamalele plate cu inserție cu filet mamă mai sunt cunoscute și sub denumirea de Balamale individuale sau Balamale cu montare la suprafață. Realizate din poliamidă și prevăzute cu inserții din alamă, produsele din această gamă sunt rezistente la uleiuri, grăsimi și majoritatea produselor chimice industriale. Avem disponibilă o selecție de dimensiuni ale balamalei și ale șuruburilor de montare.
Balamalele plate cu inserție cu filet tată sunt balamale plate recomandate mai ales în cazul ușilor cu montare la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale, este realizată din diferite materiale și cu diferite dimensiuni ale bolțurilor, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.
Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.
Sunt disponibile două tipuri. Permite fixarea cablurilor pe un panou, se fixează cu siguranță pe panouri cu grosimea de 3 mm. Tipul 1 nu permite rotirea după fixare, menținând banda în poziție și împiedicând mișcarea firelor.
Această bandă de înfășurare are rezistență ridicată la strivire și asigură o protecție de lungă durată pentru mănunchiuri de cabluri. Protejează împotriva deteriorării şi uzurii fără a restricţiona flexibilitatea. Se montează ușor cu ajutorul uneltei speciale.
Banda pentru margini acoperă marginile ascuțite sau delicate pentru a le proteja și pentru a asigura protecția operatorului. Materialul flexibil se aplică ușor pe formele neregulate.
Bandă de înfășurare ușoară și de calitate care asigură protejarea economică a furtunurilor și cablurilor.
Benzile de garnitură pot fi tăiate la lungimea necesară și pot fi așezate pe circumferința găurii panoului sau pe marginile panoului. Sunt disponibile într-o varietate de materiale, în diferite ambalaje.
Blocurile de montare PCB sunt un instrument util pentru montarea plăcilor de circuite imprimate și a panourilor mici în unghi drept în interiorul echipamentelor. Aceste blocuri sunt un înlocuitor rapid și ușor pentru suporturile din aluminiu pentru o montare sigură.
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Cheile de schimb pentru broaștele cu blocare prin apăsare reprezintă copii exacte și precise ale cheilor tubulare originale ale broaștelor uzuale pentru uși glisante de sticlă și pentru vitrine.
Clemele pentru cabluri plate sunt concepute să fixeze cablurile plate și au partea posterioară acoperită cu adeziv de calitate. Se montează în poziție culcată, pentru o accesare ușoară. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina