Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Optic Fibre Dust Caps provide environmental protection for SMA, ST, and FC connector adapters. The flexible Black PVC material is durable and provides a snug fit.
Optical Fibre Connector Covers prevent outside elements, unwanted foreign bodies and dirt from getting into fibres and wires. Our range features dust caps with a metal 2.5 inch long chain. Material Options; HDPE, PVC, Stainless Steel, and TPE. Colours; Black, Green, Natural, Red and White.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina