Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Etanșare

 (2 Produse)


Capace GPL gaze

Capacele LGP au fost dezvoltate în colaborare cu sectorul GPL pentru a ajuta la evitarea scurgerilor de gaze dăunătoare. Oferă o etanșare etanșă pentru cilindri, supape și fitinguri, chiar și în medii dificile. Împiedică pătrunderea poluanților în aplicații. Marcate cu instrucțiuni de asamblare și dezasamblare.

  • Designul său încorporează o curea pentru a preveni pierderea și ușurința înlocuirii.
  • Împiedică pătrunderea reziduurilor și contaminanților în aplicație.
  • Este utilizat în industria de depozitare, construcții și industria auto.
Material: HDPE; LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1085

Capace Standard de capăt rotunde

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068