Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Stații de control

 (3 Produse)


Comutatoare rotative cu camă

Tieto plastové ochranné kryty z ABS sa dodávajú s 22 mm ovládacím a kontaktným blokom a spĺňajú normy NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotesné, odolné voči olejom a korózii. Kontakty sú SPST na kontaktoch s menovitým prúdom 10 A, menovitým napätím 600 V montovaných na základni so skrutkovými svorkami. Vodiace otvory sú 13/16". UL/CSA/CE.

Comutator cu balansor - Pol unic

Kolískové prepínače SPST sú k dispozícii so smerovým svetlom a všetky majú onačenie ON-OFF na použitie v akejkoľvek elektrickej aplikácii. 16A 125V, 10A 250V. Inštalačné otvory majú veľkosť 1,1 palca po 0,54 palca. Schválené podľa UL a CSA.

Comutator cu selector cu 2 poziții

Zostavené dvojpolohové spínače. Dvojpolohový spínač obsahuje operátor, svorku a jeden kontakt „NO“. Trojpolohové spínače obsahujú operátor, svorku a dva kontakty „NO“. V ponuke krátkodobé aj na pridržanie. Dvojpolohové krátkodobé spínače sú v ľavej polohe vypnuté a pružinou vrátené zprava. Trojpolohové krátkodobé spínače sú v strede vypnuté a pružinou vrátené zľava do stredu a zprava do stredu.