Meniu Caută

Zăvoare magnetice fixate cu cleme

În stoc

Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.

Cod Serie: SR5427

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
8,0913 RON - 21,6454 RON 10 În stoc
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
27,8064 RON - 27,8064 RON 10 În stoc
58.5 mm
Alb
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
19,1178 RON - 19,1178 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Alb
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
19,1129 RON - 19,1129 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Alb
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
12,3308 RON - 12,3308 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.6 mm
Alb
7.7 mm
Polipropilenă
13.3 mm
29,5729 RON - 43,581 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.8 mm
Negru
12.5 mm
Polistiren
17.0 mm
9,6658 RON - 21,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.2 mm
Alb
24.2 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
12.3 mm
13,2939 RON - 30,164 RON 200 În stoc
40.0 mm
Negru
10.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
13.5 mm
11,0863 RON - 11,0863 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
Negru
5.8 mm
Polioximetilenă
10.2 mm
10279175 8,0913 RON - 21,6454 RON 1 În stoc
39.7 mm
Alb
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
20,011 RON - 52,0888 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
27,7105 RON - 27,7105 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
18,9071 RON - 18,9071 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
17,8462 RON - 17,8462 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.6 mm
Negru
7.7 mm
Polipropilenă
13.3 mm
7,5027 RON - 19,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.5 mm
Alb
10.0 mm
Polistiren
12.0 mm
47,9459 RON - 108,786 RON 200 În stoc
40.0 mm
Negru
10.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
13.5 mm
9,2044 RON - 23,042 RON 180 În stoc
24.2 mm
Negru
24.2 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
12.3 mm
12,719 RON - 33,9345 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
7,0936 RON - 10,9241 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Alb
9.6 mm
Polistiren
12.0 mm
22,9597 RON - 52,0887 RON 154 În stoc
40.0 mm
Alb
10.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
13.5 mm
  • din 2
Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Negru

10279182

Interval de preț
21,6454 RON - 8,0913 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.4 mm
  • Lungime totală
    39.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
Zăvor magnetic 11.0 mm 58.5 mm Alb

10160770

Interval de preț
27,8064 RON - 27,8064 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    20.6 mm
  • Lungime totală
    58.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Zăvor magnetic 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Negru

10201732

Interval de preț
30,164 RON - 13,2939 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.5 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Alb

10279175

Interval de preț
21,6454 RON - 8,0913 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.4 mm
  • Lungime totală
    39.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Zăvor magnetic 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Negru

10201688

Interval de preț
108,786 RON - 47,9459 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.5 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Negru

10201725

Interval de preț
23,042 RON - 9,2044 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.3 mm
  • Lungime totală
    24.2 mm
  • Lățime totală
    24.2 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Alb

10201671

Interval de preț
52,0887 RON - 22,9597 RON

Niveluri de stoc
154 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.5 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS