Meniu Caută

Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10160817

Numărul piesei producătorului:

ML-M-2BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 18,9071 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

189,07 RON

10 x 18,9071 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 25.4 mm
Lungime totală 39.7 mm
Lățime totală 9.5 mm
Material complet carcasă Polipropilenă
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne