Meniu Caută

Zăvor magnetic 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Negru

Numărul piesei Essentra:

10201725

Numărul piesei producătorului:

1222626

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 59 23,042 RON
60 - 199 10,2271 RON
200 + 9,2044 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

460,84 RON

20 x 23,042 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 12.3 mm
Lungime totală 24.2 mm
Lățime totală 24.2 mm
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material carcasă ABS
Culoare Negru
Tip de montare Instalare prin împingerea în locaş
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Material magnet Ferită
Tip montare Clip In
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne