Meniu Caută

Zăvor magnetic 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Negru

Numărul piesei Essentra:

10201688

Numărul piesei producătorului:

1222622

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 199 108,786 RON
200 + 47,9459 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă orice cantitate

Preț total:

108,79 RON

1 x 108,786 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 13.5 mm
Lungime totală 40.0 mm
Lățime totală 10.0 mm
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material carcasă ABS
Culoare Negru
Tip de montare Instalare prin împingerea în locaş
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Material magnet Neodim
Tip montare Clip In
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne