Meniu Caută

Zăvoare magnetice fixate cu cleme

În stoc

Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.

Cod Serie: SR5427

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
17,252 RON - 17,252 RON 20 În stoc
23.6 mm
Negru
7.7 mm
Polipropilenă
13.3 mm
19,3179 RON - 43,8495 RON 200 În stoc
64.0 mm
Alb
10.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
14.0 mm
13,2939 RON - 30,164 RON 168 În stoc
40.0 mm
Alb
40.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
13.5 mm
20,468 RON - 46,5028 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
Negru
64.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
14.0 mm
11,8701 RON - 28,4882 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.5 mm
Alb
10.0 mm
Polipropilenă
11.0 mm
14,7178 RON - 33,9345 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Alb
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
27,8064 RON - 27,8064 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
18,9071 RON - 18,9071 RON 270 În stoc
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
12,851 RON - 12,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
11,0863 RON - 11,0863 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
Negru
5.8 mm
Polioximetilenă
10.2 mm
10279175 8,0913 RON - 21,6454 RON 1 În stoc
39.7 mm
Alb
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
20,011 RON - 52,0888 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
27,7105 RON - 27,7105 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
18,9071 RON - 18,9071 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
8,0913 RON - 21,6454 RON 10 În stoc
39.7 mm
Negru
9.5 mm
Polipropilenă
25.4 mm
27,8064 RON - 27,8064 RON 10 În stoc
58.5 mm
Alb
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
13,2939 RON - 30,164 RON 200 În stoc
40.0 mm
Negru
10.0 mm
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
13.5 mm
29,5729 RON - 43,581 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
Polipropilenă
14.5 mm
12,719 RON - 33,9345 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Negru
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
27,0346 RON - 27,0346 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.5 mm
Alb
11.0 mm
Polipropilenă
20.6 mm
  • din 2
Zăvor magnetic 7.7 mm 23.6 mm Negru

10160879

Interval de preț
17,252 RON - 17,252 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.3 mm
  • Lungime totală
    23.6 mm
  • Lățime totală
    7.7 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
Zăvor magnetic 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Alb

10201664

Interval de preț
43,8495 RON - 19,3179 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Alb

10201701

Interval de preț
30,164 RON - 13,2939 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.5 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS
Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Negru

10314319

Interval de preț
18,9071 RON - 18,9071 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.4 mm
  • Lungime totală
    39.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Material carcasă
    PP
Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Alb

10279175

Interval de preț
21,6454 RON - 8,0913 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.4 mm
  • Lungime totală
    39.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Zăvor magnetic 9.5 mm 39.7 mm Negru

10279182

Interval de preț
21,6454 RON - 8,0913 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    25.4 mm
  • Lungime totală
    39.7 mm
  • Lățime totală
    9.5 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
Zăvor magnetic 11.0 mm 58.5 mm Alb

10160770

Interval de preț
27,8064 RON - 27,8064 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    20.6 mm
  • Lungime totală
    58.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Material complet carcasă
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Zăvor magnetic 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Negru

10201732

Interval de preț
30,164 RON - 13,2939 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    13.5 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Material complet carcasă
    Acrilonitril-Butadienă-Stiren
  • Material carcasă
    ABS