Meniu Caută

Zăvor magnetic 10.0 mm 39.5 mm Alb

Numărul piesei Essentra:

10272565

Numărul piesei producătorului:

491983

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 28,4882 RON
50 + 11,8701 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 11.0 mm
Lungime totală 39.5 mm
Lățime totală 10.0 mm
Material complet carcasă Polipropilenă
Material carcasă PP
Culoare Alb
Tip de montare Instalare prin împingerea în locaş
Material complet Polipropilenă
Tip montare Clip In
Cod Vamal 8505191090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne