Meniu Caută

Zăvor magnetic 40.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Alb

Numărul piesei Essentra:

10201701

Numărul piesei producătorului:

1222624

168 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 30,164 RON
200 + 13,2939 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

603,28 RON

20 x 30,164 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 13.5 mm
Lungime totală 40.0 mm
Lățime totală 40.0 mm
Material complet carcasă Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material carcasă ABS
Culoare Alb
Tip de montare Instalare prin împingerea în locaş
Material complet Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
Material magnet Ferită
Tip montare Clip In
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne