10314319
ML-M-1BK
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 19,3798 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime totală | 25.4 mm |
|---|---|
| Înălțime totală | 1 in |
| Lungime totală | 39.7 mm |
| Lungime totală | 1.563 in |
| Lățime totală | 9.5 mm |
| Lățime totală | 0.374 in |
| Material complet carcasă | Polipropilenă |
| Material carcasă | PP |
| Culoare | Negru |
| Tip de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
| Material complet | Polipropilenă |
| Tip montare | Clip In |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina