Amortizoarele pe gaz sunt utilizate pe scară largă în industria medicală și de cercetări de laborator, la mobilier, industria auto și echipamente industriale pentru deschidere, închidere, basculare și atenuare. Aceste arcuri permit ajustarea la nevoia exactă, fără calcule suplimentare, pur și simplu dezafectați la aplicare la specificațiile cerute.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime extinsă | Diametru tijă | Material | Lungime cursă | Forță maximă | Cumpără | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 130,53 RON - 3 130,53 RON | În producție |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||||
344,7395 RON - 480,1708 RON | În producție |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
10202944 | 491,5617 RON - 684,6733 RON | În producție |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||||
531,3752 RON - 735,7545 RON | În producție |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||||
619,1345 RON - 857,2484 RON | În producție |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
888,9157 RON - 1 059,8616 RON | În producție |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
1 810,6625 RON - 1 810,6625 RON | În producție |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
296,4376 RON - 412,8795 RON | În producție |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
372,2994 RON - 518,5741 RON | În producție |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
550,3372 RON - 777,4162 RON | În producție |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||||
768,4486 RON - 916,243 RON | În producție |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||||
864,9838 RON - 1 031,3295 RON | În producție |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
1 745,5892 RON - 1 745,5892 RON | În producție |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina