10202739
1253208
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilitate | Forță reglabilă |
|---|---|
| Lungime extinsă | 9.843 in |
| Lungime extinsă | 250.0 mm |
| Lungime cursă | 3.937 in |
| Lungime cursă | 100.0 mm |
| Diametru tijă | 0.236 in |
| Diametru tijă | 6.0 mm |
| Dimensiune filet | M5 x 0.8 |
| Culoare | Negru |
| Lungimea tubului | 150.0 mm |
| Lungimea tubului | 5.906 in |
| Accesorii incluse | 4 x articulație sferică din nailon P1 cu știft din oțel (montat); 4 x ochiuri de nailon E1 |
| Forță maximă | 400.0 N |
| Forță maximă | 400.0 N |
| Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
| Material tijă | Oțel |
| Diametru tub | 0.591 in |
| Diametru tub | 15.0 mm |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina