Meniu Caută

Amortizor cu gaz ajustabil 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Acest amortizor cu gaz cu forță fixă este fabricat din oțel inoxidabil 316L atât tijă, cât și tub. Oferă o rezistență ridicată la coroziune pentru aplicații externe printr-un finisaj special al suprafeței și a fost testat la 1000 de ore de stropire cu sare. Este, de asemenea, denumit arc de gaz datorită faptului că este încărcat cu nitrogen. Este o unitate autonomă, fără întreținere, cu o mică schimbare de forță pentru o mai bună protecție a balamalelor și se montează cu cursă de capăt amortizată. Adecvat pentru utilizarea pe aplicații precum panouri de acces, capace şi chepenguri. Acest număr de piesă conține 2 bare cu gaz cu articulații sferice din poliamidă, 4 ochi din poliamidă, 1 cheie hexagonală și broșură de instrucțiuni.
Numărul piesei Essentra:

10203200

Numărul piesei producătorului:

1253255

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Forță reglabilă
Lungime extinsă 645.0 mm
Lungime cursă 300.0 mm
Diametru tijă 10.0 mm
Dimensiune filet M8 x 1.25
Culoare Negru
Lungimea tubului 345.0 mm
Accesorii incluse 4 x articulații sferice din oțel inoxidabil G5 (montate); 4 x ochiuri plate din oțel inoxidabil J2
Forță maximă 1200.0 N
Finisaj corp Acoperit cu pudră epoxidică
Material tijă Oțel
Diametru tub 23.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne