Meniu Caută

Șuruburi înfundate - PEEK

În stoc

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
6,7752 RON - 7,528 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
4,887 RON - 5,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
6,6086 RON - 7,3428 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
5,72 RON - 6,3556 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
7,4607 RON - 8,2896 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
6,9973 RON - 7,7748 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
7,0374 RON - 8,8222 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
2.3
1.4
2.5
25.0
7,0374 RON - 8,8222 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
12.0
11,627 RON - 14,5338 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
35.0
6,1643 RON - 6,8492 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
7,4416 RON - 8,2684 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
7,3305 RON - 8,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
5,1647 RON - 5,7385 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
9,5362 RON - 11,933 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
25.0
7,2194 RON - 8,0216 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
7,275 RON - 8,0833 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
17,7155 RON - 19,6838 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
5,6089 RON - 6,2322 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
6,6086 RON - 7,3428 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
10,2183 RON - 11,3537 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
  • din 4