20819798
20819798
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 20 - 99 | 8,0875 RON |
| 100 + | 7,2787 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 12.0 |
| d2 | 6.0 |
| l2 | 1.0 |
| h1 | 1.65 |
| Dimensiune șurub torx | TX-10 |
| Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
| Culoare | Bej |
| Tip cap | Torx Head |
| Material | PEEK |
| Mărime unitate de acționare | TX-10 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina