Meniu Caută

Șuruburi înfundate - PEEK

În producție

Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.

Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.

Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
76 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Tip cap h1 l2 Mărime unitate de acționare l1 ±0.2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
30.0
6,0139 RON - 6,6822 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
7,1517 RON - 7,9464 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
4,7762 RON - 5,9702 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
1.7
1.0
2.0
10.0
6,0697 RON - 7,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M3
Cu cap tubular
1.7
1.0
2.0
20.0
17,2834 RON - 19,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
6,219 RON - 7,7613 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
2.3
1.4
2.5
20.0
6,3682 RON - 7,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
10.0
9,1543 RON - 11,4429 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
25.0
8,4081 RON - 10,4976 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
20.0
5,9205 RON - 7,413 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Cu cap tubular
2.8
1.6
3.0
8.0
19,4506 RON - 21,6118 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
7,0975 RON - 7,8862 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
6,4474 RON - 7,1638 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
9,9691 RON - 11,0768 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
9,1564 RON - 10,1738 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
15,5496 RON - 17,2774 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
9,3036 RON - 11,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Cu cap tubular
3.3
2.0
4.0
25.0
7,0434 RON - 7,826 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
6,8657 RON - 8,6071 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
M4
Cu cap tubular
2.3
1.4
2.5
25.0
  • din 4