Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Tip cap | h1 | l2 | Mărime unitate de acționare | l1 ±0.2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8855 RON - 9,8728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 9,9691 RON - 11,0768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 7,0434 RON - 7,826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
| 7,348 RON - 8,1645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
| 5,4721 RON - 6,0802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| 6,4474 RON - 7,1638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 6,1223 RON - 6,8026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
15.0
|
||
| 7,4768 RON - 8,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 8,1811 RON - 9,0902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 8,1593 RON - 10,1991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Cu cap tubular
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 9,3036 RON - 11,6419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Cu cap tubular
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 6,8657 RON - 8,6071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| 6,4677 RON - 8,1095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Cu cap tubular
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 5,0249 RON - 6,2687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| 4,7762 RON - 5,9702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| 6,6099 RON - 7,3444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
| 5,3638 RON - 5,9598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
4.0
|
||
| 7,413 RON - 9,2538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Cu cap tubular
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| 8,4081 RON - 10,4976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Cu cap tubular
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 5,6219 RON - 7,015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Cu cap tubular
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina