20819613
20819613
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 5,9598 RON |
100 + | 5,3638 RON |
d1 | M2 |
---|---|
l1 ±0.2 | 4.0 |
d2 | 4.0 |
l2 | 0.8 |
h1 | 1.20 |
Dimensiune șurub torx | TX-6 |
Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
Culoare | Bej |
Tip cap | Torx Head |
Material | PEEK |
Mărime unitate de acționare | TX-6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina