Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,2693 RON - 51,8416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 33,2344 RON - 47,4635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 26,1696 RON - 37,4136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 44,0803 RON - 62,9364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
60.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 40,946 RON - 58,5084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 39,3539 RON - 56,2198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
45.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 34,6772 RON - 49,5531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
30.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 50,3491 RON - 71,8917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 61,2946 RON - 87,5636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
75.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 29,4532 RON - 42,0405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 22,8362 RON - 32,5876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
16.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 27,9607 RON - 39,9509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
45.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 25,3238 RON - 36,1698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
30.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 28,9557 RON - 41,3937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 28,5577 RON - 40,7967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 30,9955 RON - 44,2793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
18.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 30,4483 RON - 43,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 48,7073 RON - 69,6031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 43,8813 RON - 62,6876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 41,9907 RON - 60,001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina