Meniu Caută

Șurub guler M12 16.0 30.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Șurub guler Anu-Lok cu cap cilindric imbus are un guler cilindric care separă capul de șurub. Este ușor să strângeți sau să slăbiți cu o cheie hexagonală. Este ușor magnetic și are Anu-Lok, care este un piuliță reutilizabilă din nailon ce îmbunătățește prinderea șuruburilor.
Numărul piesei Essentra:

20757618

Numărul piesei producătorului:

20757618

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 62,6876 RON
100 - 199 56,4188 RON
200 - 499 50,1501 RON
500 + 43,8813 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

62,69 RON

1 x 62,6876 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 30.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tip cap Cap capac
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne