Meniu Caută

Șuruburi cu filet parțial cap bombat Anu-Lok

În producție

Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.

Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.

  • Acestea sunt adecvate pentru o varietate de aplicații, inclusiv în domeniul electronicii, al mașinilor și al utilizărilor în industria auto.
  • Șuruburile posedă anumite proprietăți magnetice și sunt rezistente la coroziune.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
170 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Cumpără
30,5975 RON - 43,6823 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
37,6126 RON - 53,7322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
7.0
100.0
12.0
5.0
14.0
22,1397 RON - 31,5926 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
7.0
12.0
12.0
5.0
14.0
23,1347 RON - 33,0354 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
20,7466 RON - 29,6522 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
28,0602 RON - 40,1002 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
80.0
11.0
4.0
12.0
33,2344 RON - 47,4635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
8.0
25.0
16.0
6.0
20.0
29,4532 RON - 42,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
19,6023 RON - 28,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
45.0
6.0
3.0
10.0
21,5426 RON - 30,7468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
20,1993 RON - 28,8562 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
50.0
6.0
3.0
10.0
26,1696 RON - 37,4136 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
100.0
6.0
3.0
10.0
17,8112 RON - 25,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
30.0
6.0
3.0
10.0
20,9456 RON - 29,901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
25,0253 RON - 35,7717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
18,4083 RON - 26,3188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
35.0
6.0
3.0
10.0
18,1595 RON - 25,9208 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
10.0
11.0
4.0
12.0
22,6869 RON - 32,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
17,8112 RON - 25,4731 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
6.0
11.0
4.0
12.0
18,3088 RON - 26,1696 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0
6.0
12.0
11.0
4.0
12.0
  • din 9