20757434
20757434
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|---|
| 1 - 99 | 43,4833 RON | 
| 100 - 199 | 39,1549 RON | 
| 200 - 499 | 34,7767 RON | 
| 500 + | 30,4483 RON | 
| d1+0|-0.025 | 12.0 | 
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 | 
| d2 | M10 | 
| d3 | 20.0 | 
| l2 | 16.0 | 
| h1 | 8.0 | 
| A/F | 6.0 | 
| Tip cap | Cap capac | 
| Tip de unitate | Hexagonal | 
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina