20757472
20757472
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 49,5531 RON |
| 100 - 199 | 44,5778 RON |
| 200 - 499 | 39,6524 RON |
| 500 + | 34,6772 RON |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Tip cap | Cap capac |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina