Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6118 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6258 RON - 0,8672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,891 RON - 1,6278 RON | 990 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,378 RON - 2,2453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,6118 RON - 0,8475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,7044 RON - 1,2854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,3597 RON - 2,2031 RON | 100 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5458 RON - 0,9935 RON | 9100 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,891 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 1,0706 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 2,1891 RON - 2,5821 RON | 50 În stoc |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,2173 RON - 2,6242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,119 RON - 2,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,1471 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,2874 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3154 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3716 RON - 2,7926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3856 RON - 2,8206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8425 RON - 1,0401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/16-18
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.615 in
15.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Acționare la nivel
|
||
| 0,5753 RON - 0,7676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4-20
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.365 in
9.3 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Acționare la nivel