10331118
092520100T
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7676 RON |
| 5000 - 9999 | 0,6596 RON |
| 10000 + | 0,5753 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 13.7 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.540 in |
| Înălțime cap | 0.365 in |
| Înălțime cap | 9.3 mm |
| Lungimea filetului | 1.000 in |
| Lungimea filetului | 25.4 mm |
| Dimensiune filet | 1/4-20 |
| Tip cap | Knurled Round Head |
| Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
| Tip de unitate | Acționare la nivel |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Lungime totală | 34.7 mm |
| Lungime totală | 1.365 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina