10357828
176306000022
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 99 | 2,5119 RON |
| 100 - 499 | 2,3154 RON |
| 500 + | 2,119 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.472 in |
|---|---|
| Diametru cap | 12.0 mm |
| Înălțime cap | 0.157 in |
| Înălțime cap | 4.0 mm |
| Lungimea filetului | 6.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.236 in |
| Dimensiune filet | M3 |
| Tip cap | Cap bombat |
| Model cu șurub | Șurub cu cap striat |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Policarbonat |
| Lungime totală | 0.394 in |
| Lungime totală | 10.0 mm |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina