Meniu Caută

Șurub cu cap moletat M3 10.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Numărul piesei Essentra:

10357804

Numărul piesei producătorului:

176301000022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 2,7084 RON
100 - 499 2,4839 RON
500 + 2,2874 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

135,42 RON

50 x 2,7084 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 4.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M3
Tip cap Cap bombat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 3926909790
Material complet Policarbonat
Lungime totală 14.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne