Meniu Caută

Șurub cu cap moletat mare M8 16.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from PA.
Numărul piesei Essentra:

10376065

Numărul piesei producătorului:

426009500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,254 RON
500 - 999 0,8899 RON
1000 + 0,6872 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

125,40 RON

100 x 1,254 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M8
Tip cap Cap bombat
Model cu șurub Șurub cu cap striat
Tip de unitate Acționare la nivel
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă 66
Lungime totală 19.4 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne