Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153,2721 RON - 204,33 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
2000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 244,0607 RON - 305,0683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
17.640
|
||
| 647,7229 RON - 762,0011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1000.0
|
Oțel
|
40.020
|
||
| 1 945,498 RON - 2 288,7982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Oțel
|
40.020
|
||
| 8 157,2479 RON - 9 063,6054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
3000.0
|
Oțel
|
91.250
|
||
| 165,5765 RON - 206,9503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Oțel
|
19.114
|
||
| 363,8125 RON - 427,9923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1500.0
|
Oțel
|
17.608
|
||
| 188,4128 RON - 235,5414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Oțel
|
19.114
|
||
| 124,714 RON - 155,8824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
Oțel
|
15.640
|
||
| 1 218,1768 RON - 1 433,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 3 661,0624 RON - 4 307,1169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 597,5436 RON - 703,0138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 342,9002 RON - 428,6329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 637,6466 RON - 750,1803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 308,114 RON - 385,1348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
Oțel
|
21.094
|
||
| 70,1801 RON - 93,576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Oțel
|
10.191
|
||
| 325,178 RON - 382,5727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 109,726 RON - 146,3326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
Oțel
|
13.640
|
||
| 1 434,8946 RON - 1 688,0949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
| 2 911,1581 RON - 3 424,9054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
Oțel
|
54.935
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina