20151522
20151522
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 428,6329 RON |
| 10 - 19 | 385,7881 RON |
| 20 - 49 | 364,3188 RON |
| 50 + | 342,9002 RON |
| Dimensiune filet | TR32 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 32.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 28.547 |
| d2 tol. 7e max | 28.882 |
| d3 tol. 7h max | 25.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°48‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Greutate kg | 5.03 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina