Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
415,4602 RON - 519,3556 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Oțel
21.094
912,3414 RON - 1 073,3582 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
1 951,9286 RON - 2 296,4031 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Oțel
54.935
139,9551 RON - 186,628 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Oțel
8739.0
754,7653 RON - 887,9531 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
210,4897 RON - 280,6698 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Oțel
12.191
517,5403 RON - 608,8555 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Oțel
28.547
5 391,4629 RON - 6 342,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Oțel
86.250
2 616,2092 RON - 2 906,8832 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Oțel
91.250
3 666,3284 RON - 4 313,3533 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Oțel
74.425
390,5984 RON - 488,2607 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Oțel
19.114
445,1829 RON - 556,4483 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
2000.0
Oțel
21.094
325,0767 RON - 406,3307 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Oțel
17.640
988,5471 RON - 1 162,9745 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Oțel
40.020
171,045 RON - 228,0879 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Oțel
10.191
699,6744 RON - 874,6184 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Oțel
28.547
2 109,8085 RON - 2 482,1227 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
2000.0
Oțel
49.935
2 438,936 RON - 2 869,3654 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
32.547
423,1567 RON - 528,9636 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
5 450,0476 RON - 6 055,6024 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Oțel
91.250
  • din 21