20151140
20151140
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 155,8824 RON |
| 10 - 19 | 140,3096 RON |
| 20 - 49 | 132,5118 RON |
| 50 + | 124,714 RON |
| Dimensiune filet | TR18 x 4 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°36' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Greutate kg | 1.52 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina