Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.
Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Dimensiune filet | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342,9002 RON - 428,6329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 637,6466 RON - 750,1803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 1 234,1775 RON - 1 451,9713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
Oțel
|
45.468
|
||
| 3 144,8892 RON - 3 699,8919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
3000.0
|
Oțel
|
49.935
|
||
| 270,4922 RON - 338,1431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 977,8631 RON - 1 150,4551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
Oțel
|
28.547
|
||
| 261,8842 RON - 349,2068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
Oțel
|
12.191
|
||
| 750,2588 RON - 937,7982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Oțel
|
25.094
|
||
| 405,2319 RON - 476,7311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
Oțel
|
32.547
|
||
| 429,081 RON - 504,798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Oțel
|
36.020
|
||
| 224,7688 RON - 280,961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Oțel
|
23.094
|
||
| 402,0419 RON - 502,5271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
Oțel
|
25.094
|
||
| 433,6888 RON - 542,1236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1500.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 898,67 RON - 1 123,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 244,0607 RON - 305,0683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
Oțel
|
17.640
|
||
| 1 656,3721 RON - 1 948,6463 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
Oțel
|
64.425
|
||
| 2 374,1232 RON - 2 793,0926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1000.0
|
Oțel
|
74.425
|
||
| 523,6672 RON - 616,076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
13.640
|
||
| 935,6842 RON - 1 100,7846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 12
|
3000.0
|
Oțel
|
26.547
|
||
| 2 689,4274 RON - 3 164,0135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
1000.0
|
Oțel
|
86.250