Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
512,6287 RON - 640,7656 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Oțel
25.094
1 192,91 RON - 1 403,4072 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Oțel
36.020
2 645,78 RON - 3 112,6864 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Oțel
64.425
2 509,7744 RON - 2 952,6668 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Oțel
64.425
1 351,1443 RON - 1 589,5694 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
825,3505 RON - 970,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Oțel
32.547
2 384,149 RON - 2 804,8725 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
5 817,3032 RON - 6 843,8712 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Oţel inoxidabil 316
54.935
713,8522 RON - 839,7966 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
7 797,2837 RON - 9 173,2879 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Oţel inoxidabil 316
64.425
4 853,6686 RON - 5 710,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Oţel inoxidabil 316
45.468
650,0521 RON - 764,7378 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Oţel inoxidabil 316
12.191
1 830,8603 RON - 2 153,9369 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Oţel inoxidabil 316
25.094
1 665,132 RON - 1 958,9909 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Oţel inoxidabil 316
26.547
1 874,3052 RON - 2 205,0631 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Oţel inoxidabil 316
23.094
193,2738 RON - 241,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1000.0
Oțel
19.058
194,084 RON - 258,7752 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Oțel
12.164
3 157,5986 RON - 3 714,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Oţel inoxidabil 316
36.020
1 209,7208 RON - 1 423,2055 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Oțel
36.020
2 588,5118 RON - 2 876,0969 RON Solicitați termenul de livrare aici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1000.0
Oțel
111.25
  • din 21