20152376
20152376
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 100,7846 RON |
| 10 - 19 | 990,7244 RON |
| 20 + | 935,6842 RON |
| Dimensiune filet | TR30 x 12 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Lead | 12.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 8°08‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Greutate kg | 13.05 |
| Material | Oțel |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina