Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
589,6446 RON - 693,6969 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Oțel
26.547
673,4455 RON - 792,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
523,6672 RON - 616,076 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
1 844,9875 RON - 2 170,585 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Oţel inoxidabil 316
32.547
215,6545 RON - 269,5478 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
Oțel
21.058
3 951,9098 RON - 4 649,3303 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Oțel
64.425
1 656,3721 RON - 1 948,6463 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Oțel
64.425
2 374,1232 RON - 2 793,0926 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Oțel
74.425
1 468,3644 RON - 1 727,5169 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Oțel
32.547
249,985 RON - 312,4636 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Oţel inoxidabil 316
8739.0
204,616 RON - 255,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
1 993,348 RON - 2 345,1068 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Oţel inoxidabil 316
19.114
1 947,6246 RON - 2 291,3021 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
1 025,2068 RON - 1 206,1231 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Oţel inoxidabil 316
19.114
523,6672 RON - 616,076 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
955,3812 RON - 1 123,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
12.191
654,6093 RON - 770,1533 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
460,2722 RON - 541,4831 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Oțel
17.608
486,9568 RON - 572,8692 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Oțel
28.507
186,2862 RON - 248,3521 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Oțel
12.191
  • din 21