20150143
20150143
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 312,4636 RON |
| 10 - 19 | 281,2268 RON |
| 20 - 49 | 265,5806 RON |
| 50 + | 249,985 RON |
| Dimensiune filet | TR10 x 2 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Lead | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Greutate kg | 0.48 |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Direcție filet | Pe dreapta |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina