20152611
20152611
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 170,585 RON |
| 10 - 19 | 1 953,5489 RON |
| 20 + | 1 844,9875 RON |
| Dimensiune filet | TR36 x 6 |
|---|---|
| Numărul de porniri | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Greutate kg | 9.81 |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Direcție filet | Pe stânga |
| Cod Vamal | 7215508000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina