Meniu Caută

Șuruburi captive cu șaibă

În producție

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
20,5514 RON - 29,3226 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
20,1943 RON - 28,8126 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
10.0
3.0
5.5
2.0
21,7243 RON - 31,0055 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
22,3362 RON - 31,8724 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
22,3362 RON - 31,8724 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
21,4183 RON - 30,5975 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
33,1983 RON - 47,4261 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
35,6971 RON - 50,9959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
35,6971 RON - 50,9959 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
40,4397 RON - 57,7783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
56,1464 RON - 80,2165 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
45.0
16.0
24.0
12.0
60,3791 RON - 86,234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
56,9624 RON - 81,3385 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
  • din 4