Meniu Caută

Șuruburi captive cu șaibă

În producție

Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.

Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.

  • Construit din oțel inoxidabil, cu rezistență la coroziune. Oferă o excelentă rezistență, durabilitate și longevitate.
  • O alegere populară în construcții, utilaje industriale și aplicații auto.
  • Se conformează Directivei privind Mașinile 2006/42/EC (corespunzând de obicei ISO 4762)
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
21,4183 RON - 30,5975 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
21,7243 RON - 31,0055 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
22,3362 RON - 31,8724 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
37,5329 RON - 53,6477 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
57,1664 RON - 81,6444 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
58,3393 RON - 83,3273 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
25,7019 RON - 36,717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
23,7131 RON - 33,8613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
33,9633 RON - 48,5481 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
35,1362 RON - 50,1799 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
38,5019 RON - 55,0246 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
55,6365 RON - 79,5026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
58,4922 RON - 83,5312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
29,1186 RON - 41,5616 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
30,8015 RON - 44,0094 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
25,9059 RON - 36,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
38,9609 RON - 55,6875 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
36,6151 RON - 52,3217 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
24,427 RON - 34,8812 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
22,3362 RON - 31,9234 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
  • din 4