Meniu Caută

Șurub captiv M10 20.0 Oţel inoxidabil 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Numărul piesei Essentra:

20759186

Numărul piesei producătorului:

20759186

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 46,2694 RON
100 - 199 41,6425 RON
200 - 499 37,0155 RON
500 + 32,3886 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

46,27 RON

1 x 46,2694 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
d6 20.0
H1 max 10.0
l2 025 12.5
w1 3.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne